Danfoss logo
Pressure switch, KP1_060-110391

tlakový spínač, KP1

060-110391

null: -0.9 - 7, Rozdiel [bar]: 0.7, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne minimálne, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 17

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne minimálne
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]245 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]290.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia36 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]0.70 bar
Rozdiel [psi]10.00 psi
Rozsah regulácie27 inHg - 101 psig
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]7.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Skupina kvapaliny1
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuKP1
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.327 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.285 Kilogram
Objem0.553 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424497729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm