Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

tlakový spínač, KP1

060-110166

null: -0.2 - 7.5, Rozdiel [bar]: 0.7 - 4, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP44, Max. Pracovný tlak [bar]: 17

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP44
Depth (EF000049)92
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Height (EF000040)129
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP44
Klasifikácia krytia Nema (~)2
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)17.0
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]245 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]290.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia36 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar] [Max]4.00 bar
Rozdiel [bar] [Min]0.70 bar
Rozdiel [psi] [Max]58.00 psi
Rozdiel [psi] [Min]10.00 psi
Rozsah regulácie6 inHg - 108 psig
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]7.50 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Skupina kvapaliny1
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuKP1
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Width (EF000008)48

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.344 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.3 Kilogram
Objem0.57 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422002185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm