Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

tlakový spínač, KP1E

060-533666

null: -0.2 - 7.5, Rozdiel [bar]: 0.7 - 4, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP44, Max. Pracovný tlak [bar]: 17

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R516A
Chladivá schválené podľa ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaAutomatický
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP44
Klasifikácia krytia Nema (~)2
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]246 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]138.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
Množstvo po formátoch balenia36 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieATEX - kategória 3 - Zóna 2Smernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Predajný text ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar] [Max]4.00 bar
Rozdiel [bar] [Min]0.70 bar
Rozdiel [psi] [Max]58.00 psi
Rozdiel [psi] [Min]10.00 psi
Rozsah regulácie6 inHg - 108 psig
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]7.50 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Skupina kvapaliny1
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuKP1E
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
ZariadenieZastavenie vlnovca

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.368 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.358 Kilogram
Objem0.57 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm