tlakový spínač, KP6EW
060-522466
null: 8 - 42, Rozdiel [bar]: 4 - 10, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Klasifikácia IP krytia: IP44, Max. Pracovný tlak [bar]: 46.5
060-522466
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a |
| Chladivá bez oleja | R1234ze(E)R516A |
| Chladivá schválené podľa UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Kategória | IV |
| Klasifikácia IP krytia | IP44 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 2 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Kovová káblová priechodka |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KP6EW Pressure Switch M/32 ATEX |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 46.5 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 675 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 46.5 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 675.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | Ci max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | ATEX - kategória 3 - Zóna 2Smernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Predajný text ATEX | -20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Rozdiel [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Rozdiel [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Rozdiel [psi] [Min] | 58.00 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 42.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 610.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPI |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | EN 1254-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | KP6EW |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.427 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.385 Kilogram |
| Objem | 1.281 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428659680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |