Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktný tlakový spínač, HTB

061G1085

Funkcia kontaktu: SPST, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: 2.4 mm, Max. Pracovný tlak [bar]: 33

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPST
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Kľúč špecifikácieHTB-X122
Komentáre k elektrickému pripojeniu2 x koncovka Faston 250
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHTB Pressure Switch X122 I/100
Max. Pracovný tlak [bar]33.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]478 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe40.0 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovité hodnoty kontaktuAC125V/AC250VFLA 2-20 A
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavenie tlaku VYPNUTÉ [bar]10.8 bar
Nastavenie tlaku ZAPNUTÉ [bar]12.8 bar
Názov výrobkuKompaktný tlakový spínač
Obsah batérieNo
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuHTB
Typové označenieHTB-X122
Veľkosť tlakového pripojenia2.4 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.108 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.104 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.461 Liter
EAN/UPC5702428531504