Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktný tlakový spínač, HTB

061G1048

Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Max. Pracovný tlak [bar]: 33

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Kľúč špecifikácieHTB-Z320
Komentáre k elektrickému pripojeniu3 x koncovka Faston 250
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Max. Pracovný tlak [bar]33.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]478 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe40.0 bar
Menovité hodnoty kontaktuAC125V/AC240VFLA 4 A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavenie tlaku VYPNUTÉ [bar]21.5 bar
Nastavenie tlaku ZAPNUTÉ [bar]0.0 bar
Názov výrobkuKompaktný tlakový spínač
Obsah batérieNo
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuHTB
Typové označenieHTB-Z320
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.135 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.128 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.441 Liter
EAN/UPC5702428257749