Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktný tlakový spínač, HTB

061G1023

Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Max. Pracovný tlak [bar]: 33

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Kľúč špecifikácieHTB-3UC04
Komentáre k elektrickému pripojeniu3 x koncovka Faston 250
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UC04 I/100
Max. Pracovný tlak [bar]33.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]478 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe40.0 bar
Menovité hodnoty kontaktuAC125V/AC240VFLA 20 A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavenie tlaku VYPNUTÉ [bar]25.0 bar
Nastavenie tlaku ZAPNUTÉ [bar]20.0 bar
Názov výrobkuKompaktný tlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuHTB
Typové označenieHTB-3UC04
Veľkosť tlakového pripojenia2.4 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.107 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.102 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.295 Liter
EAN/UPC5702428257862