Kompaktný tlakový spínač, FTB
061G1012
Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Max. Pracovný tlak [bar]: 30
061G1012
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Ploché konektory |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Manuálne |
| Kategória tlakového rozsahu | Vysoký tlak |
| Kľúč špecifikácie | FTB-3UC37 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | 3 x koncovka Faston 250 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC37 I/100 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 435 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 43.0 bar |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Možnosti montáže | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastavenie tlaku VYPNUTÉ [bar] | 30.0 bar |
| Nastavenie tlaku ZAPNUTÉ [bar] | 25.0 bar |
| Názov výrobku | Kompaktný tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEPEDUL |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Typ tlakového pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | FTB |
| Typové označenie | FTB-3UC37 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 2.4 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.119 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.113 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257923 |