Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktný tlakový spínač, FTB

061G1009

Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: 2.4 mm, Max. Pracovný tlak [bar]: 33
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: FTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Kľúč špecifikácieFTB-3UC11
Komentáre k elektrickému pripojeniu3 x koncovka Faston 250
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Max. Pracovný tlak [bar]33.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]478 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe40.0 bar
Menovité hodnoty kontaktuAC125V/AC240VFLA 20 A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavenie tlaku VYPNUTÉ [bar]27.0 bar
Nastavenie tlaku ZAPNUTÉ [bar]22.0 bar
Názov výrobkuKompaktný tlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuFTB
Typové označenieFTB-3UC11
Veľkosť tlakového pripojenia2.4 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.114 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.108 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947