Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Kompaktný tlakový spínač, ETB

061G1088

Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Max. Pracovný tlak [bar]: 11

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne
Kategória tlakového rozsahuNízky tlak
Kľúč špecifikácieETB-X331
Komentáre k elektrickému pripojeniu3 x koncovka Faston 250
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Max. Pracovný tlak [bar]11.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]159 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe16.5 bar
Menovité hodnoty kontaktuAC125V/AC250VFLA 6 A
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nastavenie tlaku VYPNUTÉ [psig]7.1 psig
Nastavenie tlaku ZAPNUTÉ [psig]21.3 psig
Názov výrobkuKompaktný tlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEPED
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
SCIP dokumentácia č.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dokumentácia názov výrobkuT2/TE2
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuETB
Typové označenieETB-X331
Veľkosť tlakového pripojenia2.4 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.134 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.118 Kilogram
Objem0.445 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm