Kompaktný tlakový spínač, ETB
061G1006
Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Max. Pracovný tlak [bar]: 15
061G1006
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Elektrické pripojenie | Ploché konektory |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Manuálne |
| Kategória tlakového rozsahu | Nízky tlak |
| Kľúč špecifikácie | ETB-X310 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | 3 x koncovka Faston 250 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 218 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 16.5 bar |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Možnosti montáže | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastavenie tlaku VYPNUTÉ [bar] | 2.0 bar |
| Nastavenie tlaku ZAPNUTÉ [bar] | 3.0 bar |
| Názov výrobku | Kompaktný tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| SCIP dokumentácia č. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | T2/TE2 |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | ETB |
| Typové označenie | ETB-X310 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | ¼ in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.139 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.132 Kilogram |
| Objem | 0.441 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |