Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Prepínač hladiny kvapaliny, RT281A

017D004666

Teplotný rozsah [°C]: -30 - 20, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Prvok snímania tepla, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 3000, Klasifikácia IP krytia: IP66
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Spínače kontroly hladiny kvapaliny

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]0 s
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]118 1/8 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]3000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT281A LEVEL ALARM/REGULATOR
Max. Pracovný tlak [bar]22.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]319 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]362.0 psig
Max. teplota snímača [°C]80 °C
Max. teplota snímača [°F]176.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov výrobkuPrepínač hladiny kvapaliny
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSSmernica RoHS ČínaTYSK
Označenie CEYes
Popis výrobkuPrepínač hladiny kvapaliny
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dokumentácia názov výrobkuElectric control valve body(2)
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]20 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]70 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-20 °F
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Typ snímačaPrvok snímania tepla
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuRT281A
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.842 Kilogram
Objem5.087 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428042734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm