Prepínač hladiny kvapaliny, LLS/AKS 38 Retrofit, Tupý zvar
148H3504
Typ prípoja: Tupý zvar, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 28
148H3504
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 406 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Prepínač hladiny kvapaliny |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CMIMEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| SCIP dokumentácia č. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia názov výrobku | LLS 4000 |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 43650 |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | LLS/AKS 38 Retrofit |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 11 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.939 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.018 Kilogram |
| Objem | 15.822 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |