Prepínač hladiny kvapaliny, LLS 4000U, NPT
027X0375
Typ prípoja: NPT
027X0375
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Prepínač hladiny kvapaliny |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Prepínač hladiny kvapaliny |
| Prípoj vnút./vonk. | Externé |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dokumentácia č. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | LLS 4000 |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ výrobku | LLS 4000U |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Zahrnuté súčasti | 3/4 NPT Welding Connetor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 800 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 705 Gram |
| Objem | 4.425 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |