Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Prepínač hladiny kvapaliny, LLS 4000U, NPT

027X0374

Typ prípoja: NPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácie0.3 bar/4.35 psi spring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLLS4000U liq lev switch w/ weld conn
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPrepínač hladiny kvapaliny
Obsah batérieNo
Popis výrobkuPrepínač hladiny kvapaliny
Prípoj vnút./vonk.Externé
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dokumentácia č.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dokumentácia názov výrobkuLLS 4000
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.3
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuLLS 4000U
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Zahrnuté súčasti3/4 NPT Welding Connetor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.554 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.64 Kilogram
Objem4.425 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424210908
Proposition 65No significant risk