Prietokový spínač, FQS
061H4013
Typ tlakového pripojenia: R, Veľkosť tlakového pripojenia: 1 in, Médiá: Glykol; Čistá voda; Neutrálny roztok, Typ prípoja: Závit, Funkcia kontaktu: SPDT
061H4013
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Kryt | PRAVIDELNÝ |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FQS Flow Switch 030GQ9 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 9.8 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 142 psig |
| Max. prietoková rýchlosť [m/s] | 2 m/s |
| Médiá | Čistá vodaGlykolNeutrálny roztok |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Názov výrobku | Prietokový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah priemeru potrubia Ø [mm] [Max] | 150 mm |
| Rozsah priemeru potrubia Ø [mm] [Min] | 25 mm |
| Rozsah priemeru potrubia Ø [palce] [Max] | 6 in |
| Rozsah priemeru potrubia Ø [palce] [Min] | 1 in |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 112 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -13 °F |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] | 212 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 48.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 696 psig |
| Typ prípoja | Závit |
| Typ tlakového pripojenia | R |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Typ výrobku | FQS |
| Typové označenie | FQS-030GQ9 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1 in |
| Zníž. nast. DN100/4 v [l/min] [Max] | 940 l/min |
| Zníž. nast. DN100/4 v [l/min] [Min] | 200 l/min |
| Zníž. nast. DN125/5 v [l/min] [Max] | 1120 l/min |
| Zníž. nast. DN125/5 v [l/min] [Min] | 350 l/min |
| Zníž. nast. DN150/6 v [l/min] [Max] | 1700 l/min |
| Zníž. nast. DN150/6 v [l/min] [Min] | 530 l/min |
| Zníž. nast. DN25/1 v [l/min] [Max] | 45 l/min |
| Zníž. nast. DN25/1 v [l/min] [Min] | 18 l/min |
| Zníž. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Max] | 100 l/min |
| Zníž. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Min] | 43 l/min |
| Zníž. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Max] | 140 l/min |
| Zníž. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Min] | 63 l/min |
| Zníž. nast. DN50/2 v [l/min] [Max] | 250 l/min |
| Zníž. nast. DN50/2 v [l/min] [Min] | 50 l/min |
| Zníž. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Max] | 565 l/min |
| Zníž. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Min] | 105 l/min |
| Zníž. nast. DN80/3 v [l/min] [Max] | 850 l/min |
| Zníž. nast. DN80/3 v [l/min] [Min] | 100 l/min |
| Zvýš. nast. DN100/4 v [l/min] [Max] | 950 l/min |
| Zvýš. nast. DN100/4 v [l/min] [Min] | 210 l/min |
| Zvýš. nast. DN125/5 v [l/min] [Max] | 1140 l/min |
| Zvýš. nast. DN125/5 v [l/min] [Min] | 380 l/min |
| Zvýš. nast. DN150/6 v [l/min] [Max] | 1800 l/min |
| Zvýš. nast. DN150/6 v [l/min] [Min] | 570 l/min |
| Zvýš. nast. DN25/1 v [l/min] [Max] | 50 l/min |
| Zvýš. nast. DN25/1 v [l/min] [Min] | 21 l/min |
| Zvýš. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Max] | 102 l/min |
| Zvýš. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Min] | 46 l/min |
| Zvýš. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Max] | 145 l/min |
| Zvýš. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Min] | 68 l/min |
| Zvýš. nast. DN50/2 v [l/min] [Max] | 255 l/min |
| Zvýš. nast. DN50/2 v [l/min] [Min] | 58 l/min |
| Zvýš. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Max] | 570 l/min |
| Zvýš. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Min] | 120 l/min |
| Zvýš. nast. DN80/3 v [l/min] [Max] | 880 l/min |
| Zvýš. nast. DN80/3 v [l/min] [Min] | 115 l/min |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.656 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.055 Kilogram |
| Objem | 1.935 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |