Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Prietokový spínač, FQS

061H4000

Typ tlakového pripojenia: R, Veľkosť tlakového pripojenia: 1 in, Médiá: Glykol; Čistá voda; Neutrálny roztok, Typ prípoja: Závit, Funkcia kontaktu: SPDT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Klasifikácia IP krytiaIP20
KrytPRAVIDELNÝ
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description"FQS-U30G Flow Switch 1"" to 6"" pipes I
Max. Pracovný tlak [bar]9.8 bar
Max. Pracovný tlak [psig]142 psig
Max. prietoková rýchlosť [m/s]2 m/s
MédiáČistá vodaGlykolNeutrálny roztok
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Názov výrobkuPrietokový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUL
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah priemeru potrubia Ø [mm] [Max]150 mm
Rozsah priemeru potrubia Ø [mm] [Min]25 mm
Rozsah priemeru potrubia Ø [palce] [Max]6 in
Rozsah priemeru potrubia Ø [palce] [Min]1 in
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
Schválenie ULYes
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]5 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]176 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]41 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]48.0 bar
Tlak prasknutia [psig]696 psig
Typ prípojaZávit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Typ tlakového pripojeniaR
Typ výrobkuFQS
Typové označenieFQS-U30G
Veľkosť tlakového pripojenia1 in
Zníž. nast. DN100/4 v [l/min] [Max]940 l/min
Zníž. nast. DN100/4 v [l/min] [Min]200 l/min
Zníž. nast. DN125/5 v [l/min] [Max]1120 l/min
Zníž. nast. DN125/5 v [l/min] [Min]350 l/min
Zníž. nast. DN150/6 v [l/min] [Max]1700 l/min
Zníž. nast. DN150/6 v [l/min] [Min]530 l/min
Zníž. nast. DN25/1 v [l/min] [Max]45 l/min
Zníž. nast. DN25/1 v [l/min] [Min]18 l/min
Zníž. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Max]100 l/min
Zníž. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Min]43 l/min
Zníž. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Max]140 l/min
Zníž. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Min]63 l/min
Zníž. nast. DN50/2 v [l/min] [Max]250 l/min
Zníž. nast. DN50/2 v [l/min] [Min]50 l/min
Zníž. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Max]565 l/min
Zníž. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Min]105 l/min
Zníž. nast. DN80/3 v [l/min] [Max]850 l/min
Zníž. nast. DN80/3 v [l/min] [Min]100 l/min
Zvýš. nast. DN100/4 v [l/min] [Max]950 l/min
Zvýš. nast. DN100/4 v [l/min] [Min]210 l/min
Zvýš. nast. DN125/5 v [l/min] [Max]1140 l/min
Zvýš. nast. DN125/5 v [l/min] [Min]380 l/min
Zvýš. nast. DN150/6 v [l/min] [Max]1800 l/min
Zvýš. nast. DN150/6 v [l/min] [Min]570 l/min
Zvýš. nast. DN25/1 v [l/min] [Max]50 l/min
Zvýš. nast. DN25/1 v [l/min] [Min]21 l/min
Zvýš. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Max]102 l/min
Zvýš. nast. DN32/1-1/4 v [l/min] [Min]46 l/min
Zvýš. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Max]145 l/min
Zvýš. nast. DN40/1-1/2 v [l/min] [Min]68 l/min
Zvýš. nast. DN50/2 v [l/min] [Max]255 l/min
Zvýš. nast. DN50/2 v [l/min] [Min]58 l/min
Zvýš. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Max]570 l/min
Zvýš. nast. DN65/2-1/2 v [l/min] [Min]120 l/min
Zvýš. nast. DN80/3 v [l/min] [Max]880 l/min
Zvýš. nast. DN80/3 v [l/min] [Min]115 l/min

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.658 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.55 Kilogram
Objem1.89 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428275408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm