Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

tlakový spínač, KPU16W

060-5251

null: -0.2 - 7.5, Regulácia na pravej strane [bar] Pe: 8 - 42, Rozdiel na ľavej strane [bar]: 0.7 - 4, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4, Funkcia kontaktu: SPDT+SPST(NO), Funkcia resetovania, ľavá strana: Automatický, Funkcia resetovania, pravá strana: Automatický

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT+SPST(NO)
Funkcia resetovania, ľavá stranaAutomatický
Funkcia resetovania, pravá stranaAutomatický
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Komentáre k elektrickému pripojeniufor ½ in male pipe thread
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
Menovité hodnoty kontaktuVýkon pilotného ventilu DC = 12 W144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Množstvo po formátoch balenia14 pc
MWP ľavá strana [bar] Pe17.0 bar
MWP ľavá strana [psi] Pe250 psig
MWP pravá strana [bar] Pe46.5 bar
MWP pravá strana [psig] Pe675.0 psig
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Popis výrobkuDvojitá regulácia tlaku
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Max]108.00 psig
Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Min]-3.00 psig
Regulácia na ľavej strane, rozsah Pe6 inHg - 108 psig
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max]42.0 bar
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max]600.0 psig
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min]100.0 psig
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Max]4.00 bar
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Min]0.70 bar
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Max]60.0 psi
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Min]10.0 psi
Rozdiel na pravej strane [bar]4.0 bar
Rozdiel na pravej strane [psi]60.0 psi
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dokumentácia názov výrobkuKPU Pressure Switch
Skupina kvapaliny1
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuKPU16W
Veľkosť elektrického pripojenia⅞ in
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.907 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.862 Kilogram
Objem1.078 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer