tlakový spínač, KPU15
060-5248
null: -0.2 - 7.5, Regulácia na pravej strane [bar] Pe: 8 - 32, Rozdiel na ľavej strane [bar]: 0.7 - 4, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4, Funkcia kontaktu: SPST(NO+NC), Funkcia resetovania, ľavá strana: Automatický, Funkcia resetovania, pravá strana: Automatický
060-5248
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivá bez oleja | R134aR513AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 36 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 900 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Otvor |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPST(NO+NC) |
| Funkcia resetovania, ľavá strana | Automatický |
| Funkcia resetovania, pravá strana | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | for ½ in male pipe thread |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KPU15 Pressure Switch M/10 |
| Menovité hodnoty kontaktu | Výkon pilotného ventilu DC = 12 W144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| MWP ľavá strana [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP ľavá strana [psi] Pe | 250 psig |
| MWP pravá strana [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP pravá strana [psig] Pe | 510.0 psig |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
| Pokyny na používanie | Not applicable for liquid line |
| Popis výrobku | Dvojitá regulácia tlaku |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Max] | 108.00 psig |
| Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Min] | -3.00 psig |
| Regulácia na ľavej strane, rozsah Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max] | 32.0 bar |
| Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max] | 465.0 psig |
| Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min] | 100.0 psig |
| Rozdiel na ľavej strane [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Rozdiel na ľavej strane [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Rozdiel na ľavej strane [psi] [Max] | 60.0 psi |
| Rozdiel na ľavej strane [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Rozdiel na pravej strane [bar] | 4.0 bar |
| Rozdiel na pravej strane [psi] | 60.0 psi |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KPU Pressure Switch |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 8912 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | Matica pre kalíškový spoj |
| Typ výrobku | KPU15 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | ⅞ in |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.005 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.96 Kilogram |
| Objem | 1.5 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063913 |
| Proposition 65 | Cancer |