tlakový spínač, KP17WB
060-539466
Rozdiel na ľavej strane [bar]: 1, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4, Funkcia kontaktu: SPDT+SPST(NO), Funkcia resetovania, ľavá strana: Automatický, Funkcia resetovania, pravá strana: MAX. PREVODITEĽNÝ
060-539466
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Chladivá bez oleja | R134aR513AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Gumená káblová priechodka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT+SPST(NO) |
| Funkcia resetovania, ľavá strana | Automatický |
| Funkcia resetovania, pravá strana | MAX. PREVODITEĽNÝ |
| Kategória | IV |
| Klasifikácia IP krytia | IP44 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 2 |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KP17WB Pressure Switch I/32 |
| Max. skúšobný tlak na ľavej strane [bar] | 20 bar |
| Max. skúšobný tlak na pravej strane [bar] | 35 bar |
| Menovité hodnoty kontaktu | Terminál D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| MWP ľavá strana [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP ľavá strana [psi] Pe | 245 psig |
| MWP pravá strana [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP pravá strana [psig] Pe | 464.0 psig |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pokyny na používanie | Not applicable for liquid line |
| Popis výrobku | Dvojitá regulácia tlaku |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel na ľavej strane [bar] | 1.00 bar |
| Rozdiel na ľavej strane [psi] | 14.5 psi |
| Rozdiel na pravej strane [bar] | 4.0 bar |
| Rozdiel na pravej strane [psi] | 58.0 psi |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPI |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 8906 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Továrenské nastavenie, ľavá strana [bar] | 1.0 bar |
| Továrenské nastavenie, ľavá strana [psig] | 14.5 psig |
| Továrenské nastavenie, pravá strana [bar] | 18.0 bar |
| Továrenské nastavenie, pravá strana [psig] | 261 psig |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | KP17WB |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6-14 mm |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.505 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.46 Kilogram |
| Objem | 0.703 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428079815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |