Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

tlakový spínač, KP7ABS

060-503366

null: 8 - 32, Regulácia na pravej strane [bar] Pe: 8 - 32, Rozdiel na ľavej strane [bar]: 4, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4, Funkcia kontaktu: 2 SPST(NC), Funkcia resetovania, ľavá strana: Manuálne maximálne, Funkcia resetovania, pravá strana: Manuálne maximálne

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktu2 SPST(NC)
Funkcia resetovania, ľavá stranaManuálne maximálne
Funkcia resetovania, pravá stranaManuálne maximálne
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP7ABS PRESSOSTAT
Max. skúšobný tlak na ľavej strane [bar]35 bar
Max. skúšobný tlak na pravej strane [bar]35 bar
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
MWP ľavá strana [bar] Pe35.0 bar
MWP ľavá strana [psi] Pe510 psig
MWP pravá strana [bar] Pe35.0 bar
MWP pravá strana [psig] Pe510.0 psig
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Popis výrobkuDvojitá regulácia tlaku
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max]32.00 bar
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Max]464.00 psig
Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Min]116.00 psig
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max]32.0 bar
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min]116.0 psig
Rozdiel na ľavej strane [bar]4.00 bar
Rozdiel na ľavej strane [psi]58.0 psi
Rozdiel na pravej strane [bar]4.0 bar
Rozdiel na pravej strane [psi]58.0 psi
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP Pressure Switch
Skupina kvapaliny1
Štandardné tlakové pripojenieISO 261
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]140.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuKP7ABS
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia10 x 0.75

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.622 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.577 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm