Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

tlakový spínač, KP15

060-206066

null: -0.9 - 7, Regulácia na pravej strane [bar] Pe: 8 - 32, Rozdiel na ľavej strane [bar]: 0.7, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania, ľavá strana: Manuálne minimálne
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: KP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]36 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]900 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieOtočný konektor kábla
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovania, ľavá stranaManuálne minimálne
Funkcia resetovania, pravá stranaManuálne maximálne
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
Max. skúšobný tlak na ľavej strane [bar]20 bar
Max. skúšobný tlak na pravej strane [bar]35 bar
Menovité hodnoty kontaktu120 V striedavý prúd,16 FLA,96 LRA,3A výkonnosť pilotného ventiluodoláva 16 A, jedna fáza240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)odoláva 8 A, jednofázovýExtra: Výkon pilotného ventilu 50 VA, 240 V AC
Množstvo po formátoch balenia16 pc
MWP ľavá strana [bar] Pe17.0 bar
MWP ľavá strana [psi] Pe245 psig
MWP pravá strana [bar] Pe32.0 bar
MWP pravá strana [psig] Pe465.0 psig
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSSmernica RoHS Čínac UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Popis výrobkuDvojitá regulácia tlaku
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max]7.00 bar
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Regulácia na ľavej strane, rozsah Pe27 inHg - 101 psig
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max]32.0 bar
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min]116.0 psig
Rozdiel na ľavej strane [bar]0.70 bar
Rozdiel na ľavej strane [psi]10.0 psi
Rozdiel na pravej strane [bar]4.0 bar
Rozdiel na pravej strane [psi]58.0 psi
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8912
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaMatica pre kalíškový spoj
Typ výrobkuKP15
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaNPSM 1/2 - 14
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.672 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.6 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm