tlakový spínač, KP15
060-204691
null: -0.2 - 7.5, Regulácia na pravej strane [bar] Pe: 8 - 32, Rozdiel na ľavej strane [bar]: 0.7 - 4, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania, ľavá strana: Automatický
060-204691
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivá bez oleja | R134aR513AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 36 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 900 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Otvor |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania, ľavá strana | Automatický |
| Funkcia resetovania, pravá strana | Manuálne maximálne |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | for ½ in male pipe thread |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/18 |
| Max. skúšobný tlak na ľavej strane [bar] | 20 bar |
| Max. skúšobný tlak na pravej strane [bar] | 35 bar |
| Menovité hodnoty kontaktu | 120 V striedavý prúd,16 FLA,96 LRA,3A výkonnosť pilotného ventiluodoláva 16 A, jedna fázaodoláva 8 A, jednofázovýExtra: Výkon pilotného ventilu 50 VA, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| MWP ľavá strana [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP ľavá strana [psi] Pe | 245 psig |
| MWP pravá strana [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP pravá strana [psig] Pe | 510.0 psig |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pokyny na používanie | Not applicable for liquid line |
| Popis výrobku | Dvojitá regulácia tlaku |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regulácia na ľavej strane, rozsah Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max] | 32.0 bar |
| Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max] | 464.0 psig |
| Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min] | 116.0 psig |
| Rozdiel na ľavej strane [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Rozdiel na ľavej strane [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Rozdiel na ľavej strane [psi] [Max] | 58.0 psi |
| Rozdiel na ľavej strane [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Rozdiel na pravej strane [bar] | 4.0 bar |
| Rozdiel na pravej strane [psi] | 58.0 psi |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPI |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 8912 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | Matica pre kalíškový spoj |
| Typ výrobku | KP15 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | ⅞ in |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.625 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.558 Kilogram |
| Objem | 1.25 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |