Danfoss logo
Pressure switch, KP15A_060-129491, 060-129691

tlakový spínač, KP15A

060-129666

null: -0.2 - 7.5, Regulácia na pravej strane [bar] Pe: 8 - 32, Rozdiel na ľavej strane [bar]: 0.7 - 4, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4, Funkcia kontaktu: SPDT+SPST(NO), Funkcia resetovania, ľavá strana: Automatický, Funkcia resetovania, pravá strana: Manuálne maximálne

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT+SPST(NO)
Funkcia resetovania, ľavá stranaAutomatický
Funkcia resetovania, pravá stranaManuálne maximálne
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP15A PRESSOSTAT
Max. skúšobný tlak na ľavej strane [bar]20 bar
Max. skúšobný tlak na pravej strane [bar]35 bar
Menovité hodnoty kontaktuTerminál D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia24 pc
MWP ľavá strana [bar] Pe17.0 bar
MWP ľavá strana [psi] Pe245 psig
MWP pravá strana [bar] Pe35.0 bar
MWP pravá strana [psig] Pe510.0 psig
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Popis výrobkuDvojitá regulácia tlaku
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regulácia na ľavej strane, rozsah Pe6 inHg - 108 psig
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max]32.0 bar
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min]8.0 bar
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min]116.0 psig
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Max]4.00 bar
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Min]0.70 bar
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Max]58.0 psi
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Min]10.0 psi
Rozdiel na pravej strane [bar]4.0 bar
Rozdiel na pravej strane [psi]58.0 psi
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Štandardné tlakové pripojenieISO 261
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuKP15A
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia10 x 0.75

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.488 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.443 Kilogram
Objem0.861 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428012126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm