Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Rozdielový tlakový spínač, MP55

060B101666

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Klasifikácia IP krytia: IP20, Max. Pracovný tlak [bar]: 17
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MP54 / MP55 / MP55A

Odporúčaná výmena: 060B101691

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]0 s
ChladiváR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 250 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 2A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,0 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 - 1,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 - 1,5 mm2
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Identický produkt060B029966
Klasifikácia IP krytiaIP20
Kontaktný diferenciál [bar]0.20 bar
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch I/20
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]245 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]319.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Množstvo po formátoch balenia20 pc
NastavenieOdpojenie pre klesajúci tlak
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max]4.50 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min]0.30 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max]0.45 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min]0.03 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max]65.0 psi
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min]4.3 psi
Názov výrobkuRozdielový tlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. PoznámkaBellows max 100 °C/212 °F
OsvedčenieCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSSmernica RoHS ČínaTYSKUKCA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRozd. tlakový spínač
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max]12 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min]-1 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max]175 psig
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min]-15 psig
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Továrenské nastavenie [psig]9.0 psig
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuMP55
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.668 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.601 Kilogram
Objem1.337 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428365840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm