Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Rozdielový tlakový spínač, MP54

060B100991

Funkcia resetovania: Manuálne minimálne, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Klasifikácia IP krytia: IP20, Max. Pracovný tlak [bar]: 17

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]90 s
ChladiváR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 250 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 2A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,0 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 - 1,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 - 1,5 mm2
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne minimálne
Identický produkt060B016866
Klasifikácia IP krytiaIP20
Kontaktný diferenciál [bar]0.20 bar
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch I/20
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]245 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]319.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia20 pc
NastavenieOdpojenie pre klesajúci tlak
Názov výrobkuRozdielový tlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. PoznámkaBellows max 100 °C/212 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA
Označenie CEYes
Pevný rozdiel [bar]0.65 bar
Pevný rozdiel [psi]9 psi
Popis výrobkuRozd. tlakový spínač
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max]12 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min]-1 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max]175 psig
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min]-15 psig
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuMP54
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in
ZariadenieTepelné časovacie relé

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.732 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.635 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.365 Liter
EAN/UPC5702428669702