Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure Control

Rozdielový tlakový spínač, MP55A

060B018266

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcia resetovania: Manuálne minimálne, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP20, Max. Pracovný tlak [bar]: 17
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MP54 / MP55 / MP55A

Odporúčaná výmena: 060B018291

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas uvoľnenia relé [s]45 s
ChladiváR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Chladivá schválené podľa ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 250 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 2A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,0 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 - 1,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 - 1,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne minimálne
Klasifikácia IP krytiaIP20
Kontaktný diferenciál [bar]0.20 bar
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]245 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]319.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia21 pc
NastavenieOdpojenie pre klesajúci tlak
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max]4.50 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min]0.30 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max]0.45 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min]0.03 MPa
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max]65.0 psi
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min]4.3 psi
Názov výrobkuRozdielový tlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Okol. tepl. PoznámkaBellows max 100 °C/212 °F
OsvedčenieCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSSmernica RoHS ČínaTYSKUKCA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRozd. tlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuRezací prstenec (krúžok pre matice) trubica 6 mm
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max]12 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min]-1 bar
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max]175 psig
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min]-15 psig
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 8434-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Továrenské nastavenie [psig]9.0 psig
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuMP55A
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia12 x 1.5
ZariadenieTepelné časovacie relé

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.775 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.692 Kilogram
Objem2.144 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428365611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm