Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6005

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka tlakového prípoja [mm]43 mm
Dĺžka tlakového prípoja [palce]1.69 in
Elektrické pripojenieDIN Spade
Formát baleniaIndustrial pack
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManual with tool
Kategória tlakového rozsahuHigh pressure
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieCKB-2UCBN6005
Komentáre k elektrickému pripojeniuDIN plug not included
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6005 I/25
Max. Pracovný tlak [bar]143.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2074 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=6 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia25 pc
Názov výrobkuPressure switch
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC UL US UL60730CE 0035TÜV
Poznámky k tlakovému pripojeniuDeflator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSwitches and thermostats
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]302 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieFemale
Typ tlakového pripojeniaFlare
Typ výrobkuCKB
Veľkosť tlakového pripojenia1/4 in
Vyšší aktív. tlak [bar]130.00 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]1885 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.242 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.214 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem7.762 Liter
EAN/UPC5715255012221