Pressure switch, CKB
061Z4023
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4023
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka tlakového prípoja [mm] | 43 mm |
| Dĺžka tlakového prípoja [palce] | 1.69 in |
| Elektrické pripojenie | DIN Spade |
| Formát balenia | Multi pack |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Auto |
| Kategória tlakového rozsahu | High pressure |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | CKB-2UCBA4023 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | DIN plug not included |
| Material Description | CKB Pressure Switch 2UCBA4023 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 143.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2074 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC=6 A, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| Názov výrobku | Pressure switch |
| Nižší aktív. tlak [bar] | 120.00 bar |
| Nižší aktív. tlak [psi] | 1740 psi |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Deflator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Switches and thermostats |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 302 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Female |
| Typ tlakového pripojenia | Flare |
| Typ výrobku | CKB |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 in |
| Vyšší aktív. tlak [bar] | 130.00 bar |
| Vyšší aktív. tlak [psi] | 1885 psi |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.237 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.18 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.516 Liter |
| EAN/UPC | 5715255004738 |