tlakový spínač, CKB
061Z4013
Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 143
061Z4013
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka tlakového prípoja [mm] | 43 mm |
| Dĺžka tlakového prípoja [palce] | 1.69 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | DIN plochý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Kategória tlakového rozsahu | Vysoký tlak |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | CKB-2UCBA4013 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | DIN plug not included |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4013 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 143.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2074 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC=6 A, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Nižší aktív. tlak [bar] | 104.00 bar |
| Nižší aktív. tlak [psi] | 1508 psi |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Zariadenie na vypúšťanie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 302 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | CKB |
| Veľkosť tlakového pripojenia | ¼ in |
| Vyšší aktív. tlak [bar] | 114.00 bar |
| Vyšší aktív. tlak [psi] | 1653 psi |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.242 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.214 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.558 Liter |
| EAN/UPC | 5702424693305 |