Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PSH, 061Z1

tlakový spínač, CKB

061Z1003

Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 143

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka tlakového prípoja [mm]14 mm
Dĺžka tlakového prípoja [palce]0.55 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieCKB-2UCLA1003
Komentáre k elektrickému pripojeniuDIN plug not included
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLA1003
Max. Pracovný tlak [bar]143.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2074 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=6 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia25 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]38.00 bar
Nižší aktív. tlak [psi]551 psi
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL60730CE 0035TÜV
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuZariadenie na vypúšťanie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]302 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuCKB
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in
Vyšší aktív. tlak [bar]48.00 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]696 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.214 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.18 Kilogram
Objem0.524 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424504755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm