Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patrónový tlakový spínač, CCB, 100 bar, 70 bar

061F9908

Vyšší aktív. tlak [bar]: 100, Nižší aktív. tlak [bar]: 70, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia [mm]: 6.35, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Chladivá bez olejaR134aR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Dĺžka kábla [palce]59.06 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Farba vodičaČierny
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPST(NC)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieCCB-2UB03W
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KrytEPOXIDOVÝ TYP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20
Max. Pracovný tlak [bar]165.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2393 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=6 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuPatrónový tlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]70.00 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nižší aktív. tlak [psi]1015 psi
Obsah batérieNo
OsvedčenieCETÜV
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuMedená trubica (hrot = 7 mm)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-20 °F
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]210 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]375.0 bar
Tlak prasknutia [psig]5440 psig
Typ káblaAWG18
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuCCB
Veľkosť tlakového pripojenia [mm]6.35 mm
Vyšší aktív. tlak [bar]100.00 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]1450 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.138 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.129 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.52 Liter
EAN/UPC5702428531474