Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patrónový tlakový spínač, CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Vyšší aktív. tlak [bar]: 140, Nižší aktív. tlak [bar]: 100, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia [mm]: 6.35, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR744
Chladivá bez olejaR134aR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Dĺžka kábla [palce]59.06 in
Elektrické pripojenieKábel
Farba vodičaČierny
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPST(NC)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieCCB-2UB07W
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KrytEPOXIDOVÝ TYP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Max. Pracovný tlak [bar]165.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2393 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=6 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Názov výrobkuPatrónový tlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]100.00 bar
Nižší aktív. tlak [psi]1450 psi
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCETÜV
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuMedená trubica (hrot = 7 mm)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-20 °F
SCIP dokumentácia č.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]210 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak prasknutia [bar]375.0 bar
Tlak prasknutia [psig]5440 psig
Typ káblaAWG18
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuCCB
Veľkosť tlakového pripojenia [mm]6.35 mm
Vyšší aktív. tlak [bar]140.00 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]2030 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.13 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.13 Kilogram
Objem0.223 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm