Patrónový tlakový spínač, ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
Vyšší aktív. tlak [bar]: 16.5, Nižší aktív. tlak [bar]: 12, Funkcia resetovania: Manuálne, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ACB / CCB
061F9791
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Chladivá bez oleja | R134aR513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 3.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 118.11 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Farba vodiča | Čierny |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPST(NC) |
| Funkcia resetovania | Manuálne |
| Kategória tlakového rozsahu | Vysoký tlak |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | ACB-2UB1331MW |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Kryt | EPOXIDOVÝ TYP |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC=6 A, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Patrónový tlakový spínač |
| Nižší aktív. tlak [bar] | 12.00 bar |
| Nižší aktív. tlak [psi] | 174 psi |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Zariadenie na vypúšťanie |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -55 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 275 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -70 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlak prasknutia [bar] | 200.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 2900 psig |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ kábla | AWG18 |
| Typ tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | ACB |
| Veľkosť tlakového pripojenia | ¼ in |
| Vyšší aktív. tlak [bar] | 16.50 bar |
| Vyšší aktív. tlak [psi] | 239 psi |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.139 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.084 Kilogram |
| Objem | 0.45 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |