Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Patrónový tlakový spínač, ACB, 26.4 bar, 18.5 bar

061F9175

Vyšší aktív. tlak [bar]: 26.4, Nižší aktív. tlak [bar]: 18.5, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Chladivá bez olejaR134aR513A
Chladivá schválené podľa ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]2.000 m
Dĺžka kábla [palce]78.74 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Farba vodičaČIERNA + MODRÁ + ČERVENÁ
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieACB-2UC187W
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KrytEPOXIDOVÝ TYP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC187W I/50
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=4 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuPatrónový tlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]18.50 bar
Nižší aktív. tlak [psi]268 psi
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuZariadenie na vypúšťanie
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-20 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentácia názov výrobkuACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-55 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]275 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-70 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlak prasknutia [bar]200.0 bar
Tlak prasknutia [psig]2900 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ káblaAWG18
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuACB
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in
Vyšší aktív. tlak [bar]26.40 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]383 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.173 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.084 Kilogram
Objem0.453 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428509886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm