Patrónový tlakový spínač, ACB, 43.8 bar, 33 bar
061F9142
Vyšší aktív. tlak [bar]: 43.8, Nižší aktív. tlak [bar]: 33, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
061F9142
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Chladivá bez oleja | R134aR513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.500 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 59.06 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Farba vodiča | ČIERNA + MODRÁ + ČERVENÁ |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Kategória tlakového rozsahu | Vysoký tlak |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | ACB-2UC152W |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Kryt | EPOXIDOVÝ TYP |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC152W I/50 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC=4 A, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Patrónový tlakový spínač |
| Nižší aktív. tlak [bar] | 33.00 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Nižší aktív. tlak [psi] | 479 psi |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Medená trubica (hrot = 7 mm) |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -55 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 275 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -70 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 200.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 2900 psig |
| Typ kábla | AWG18 |
| Typ tlakového pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | ACB |
| Veľkosť tlakového pripojenia [mm] | 6.00 mm |
| Vyšší aktív. tlak [bar] | 43.80 bar |
| Vyšší aktív. tlak [psi] | 635 psi |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.115 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.109 Kilogram |
| Objem | 0.45 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |