Patrónový tlakový spínač, ACB, 20 bar, 16 bar
061F8972
Vyšší aktív. tlak [bar]: 20, Nižší aktív. tlak [bar]: 16, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
061F8972
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Chladivá bez oleja | R134aR513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 2.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 78.74 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Farba vodiča | Čierny |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPST(NC) |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Kategória tlakového rozsahu | Vysoký tlak |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | ACB-4UB100W |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Kryt | PRAVIDELNÉ TAVENIE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB100W I/100 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Názov výrobku | Patrónový tlakový spínač |
| Nižší aktív. tlak [bar] | 16.00 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Nižší aktív. tlak [psi] | 232 psi |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Medená trubica (hrot = 7 mm) |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -55 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 275 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -70 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 200.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 2900 psig |
| Typ kábla | AWG18 |
| Typ tlakového pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | ACB |
| Veľkosť tlakového pripojenia [mm] | 6.00 mm |
| Vyšší aktív. tlak [bar] | 20.00 bar |
| Vyšší aktív. tlak [psi] | 290 psi |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.086 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.084 Kilogram |
| Objem | 0.221 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428510141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |