Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Patrónový tlakový spínač, ACB, 26.5 bar, 22.5 bar

061F8693

Vyšší aktív. tlak [bar]: 26.5, Nižší aktív. tlak [bar]: 22.5, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Ploché konektory, Klasifikácia IP krytia: IP40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Chladivá bez olejaR134aR513A
Chladivá schválené podľa ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPST(NC)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kľúč špecifikácieACB-4UB31
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KrytPRAVIDELNÝ
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB31 I/300
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité hodnoty kontaktuDC=0.05 A, 12 - 24 V
Množstvo po formátoch balenia300 pc
Názov výrobkuPatrónový tlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]22.50 bar
Nižší aktív. tlak [psi]326 psi
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC UL US UL60730CE 0035TÜV
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuMedená trubica (hrot = 3 mm)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-20 °F
Schválenie ULYes
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-55 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]275 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-70 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]200.0 bar
Tlak prasknutia [psig]2900 psig
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuACB
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in
Veľkosť tlakového pripojenia [mm]6.35 mm
Vyšší aktív. tlak [bar]26.50 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]384 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.024 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.023 Kilogram
Objem0.066 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428261104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm