Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Patrónový tlakový spínač, ACB, 41.5 bar, 32 bar

061F8392

Vyšší aktív. tlak [bar]: 41.5, Nižší aktív. tlak [bar]: 32, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Ploché konektory, Klasifikácia IP krytia: IP40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Chladivá bez olejaR134aR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPST(NC)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuVysoký tlak
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kľúč špecifikácieACB-1UB33
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KrytPRAVIDELNÝ
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB33 I/300
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=1 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia300 pc
Názov výrobkuPatrónový tlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]32.00 bar
Nižší aktív. tlak [psi]464 psi
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE 0035UKCA
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuMedená trubica (hrot = 3 mm)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-20 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-55 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]275 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-70 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]200.0 bar
Tlak prasknutia [psig]2900 psig
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuACB
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in
Veľkosť tlakového pripojenia [mm]6.35 mm
Vyšší aktív. tlak [bar]41.50 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]602 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.025 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.024 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.064 Liter
EAN/UPC5702428262385