Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patrónový tlakový spínač, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Vyšší aktív. tlak [bar]: 1.5, Nižší aktív. tlak [bar]: 0.5, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NO), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Chladivá bez olejaR134aR513A
Chladivá schválené podľa ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Dĺžka kábla [palce]59.06 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Farba vodičaČierny
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPST(NO)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuNízky tlak
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieACB-2UB339MW
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KrytPRAVIDELNÉ TAVENIE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA519W I/20
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]508 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=6 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuPatrónový tlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]0.50 bar
Nižší aktív. tlak [psi]7 psi
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuMedená trubica (hrot = 3 mm)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-20 °F
Schválenie ULYes
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-55 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]275 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-70 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]200.0 bar
Tlak prasknutia [psig]2900 psig
Typ káblaAWG18
Typ tlakového pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuACB
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in
Veľkosť tlakového pripojenia [mm]6.35 mm
Vyšší aktív. tlak [bar]1.50 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]22 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.058 Kilogram
Objem0.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm