Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Patrónový tlakový spínač, ACB, 3 bar, 2 bar

061F7076

Vyšší aktív. tlak [bar]: 3, Nižší aktív. tlak [bar]: 2, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NO), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Ploché konektory, Klasifikácia IP krytia: IP40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Chladivá bez olejaR134aR513A
Chladivá schválené podľa ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojeniePloché konektory
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPST(NO)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Kategória tlakového rozsahuNízky tlak
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kľúč špecifikácieACB-2UA49
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KrytPRAVIDELNÝ
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionACB-2UA49 Pressure Switch
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]508 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC=6 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia300 pc
Názov výrobkuPatrónový tlakový spínač
Nižší aktív. tlak [bar]2.00 bar
Nižší aktív. tlak [psi]29 psi
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL60730CE 0035TÜV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuZariadenie na vypúšťanie
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-20 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentácia názov výrobkuACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-55 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]275 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-70 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlak prasknutia [bar]200.0 bar
Tlak prasknutia [psig]2900 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuACB
Veľkosť tlakového pripojenia¼ in
Vyšší aktív. tlak [bar]3.00 bar
Vyšší aktív. tlak [psi]44 psi

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.029 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.028 Kilogram
Objem0.064 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428266932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm