Patrónový tlakový spínač, ACB, 27 bar
061F6985
Vyšší aktív. tlak [bar]: 27, Elektrické pripojenie: Kábel
061F6985
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Kľúč špecifikácie | ACB-2UB7075W |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7075W I/100 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Patrónový tlakový spínač |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| SCIP dokumentácia č. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | ACB |
| Vyšší aktív. tlak [bar] | 27.00 bar |
| Vyšší aktív. tlak [psi] | 392 psi |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.143 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kilogram |
| Objem | 0.72 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |