Patrónový tlakový spínač, ACB, 1.2 bar, 0.3 bar
061F6196
Vyšší aktív. tlak [bar]: 1.2, Nižší aktív. tlak [bar]: 0.3, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NO), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Elektrické pripojenie: Ploché konektory, Klasifikácia IP krytia: IP40
061F6196
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Chladivá bez oleja | R134aR513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Ploché konektory |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPST(NO) |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Kategória tlakového rozsahu | Nízky tlak |
| Klasifikácia IP krytia | IP40 |
| Kľúč špecifikácie | ACB-2UA41 |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Kryt | PRAVIDELNÝ |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA41 I/300 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 508 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC=6 A, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 300 pc |
| Názov výrobku | Patrónový tlakový spínač |
| Nižší aktív. tlak [bar] | 0.30 bar |
| Nižší aktív. tlak [psi] | 4 psi |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Medená trubica (hrot = 7 mm) |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -20 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -55 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 275 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -70 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 200.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 2900 psig |
| Typ tlakového pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | ACB |
| Veľkosť tlakového pripojenia [mm] | 6.00 mm |
| Vyšší aktív. tlak [bar] | 1.20 bar |
| Vyšší aktív. tlak [psi] | 17 psi |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.023 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.017 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702428512220 |