Objímka priehľadítka, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1064
Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Typ prípoja: M, Dimenzia prípoja: M24 x 1
014L1064
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R22 |
| Chladivá schválené podľa UL | R22 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Ďalšie informácie | Závit pre zásuvnú jednotku |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | M24 x 1 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Iná dokumentácia RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Indikátor vlhkosti | I indikátor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/19x4 |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 19 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru | REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4 |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4 |
| Názov výrobku | Objímka priehľadítka |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAEAC |
| Použitie podložky SGS | M24 x 1 |
| Príslušenstvo k výrobku | Sight glass accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Priehľadítka |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SG & SGP with indicator |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prípoja | M |
| Typ výrobku | SGP 24 RI |
| Zahrnuté súčasti | Tesnenie |
| Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 500 ppm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.086 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.08 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |