Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RX_014L0002

Objímka priehľadítka, SGP 1/2 RX, ½ in, NPT

014L0002

Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ½ in

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja½ in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor vlhkostiBez indikátora
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass M/19x4
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia19 pc
Názov schvaľovacieho súboruREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov schvaľovacieho súboru ULREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov výrobkuObjímka priehľadítka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USA
Plaváková guľôčka [ks]3 pc
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP without indicator
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuSGP 1/2 RX
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.078 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.07 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428818933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm