Danfoss logo
Sight glass socket, SGRH_014-1601

Objímka priehľadítka, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

Max. Pracovný tlak [bar]: 46, Indikátor vlhkosti: Indikátor H, Typ prípoja: M, Dimenzia prípoja: M20 x 1.5
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SG / SGP

Odporúčaná výmena: 014L1601

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410A
Chladivá schválené podľa ULR410A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM20 x 1.5
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor vlhkostiIndikátor H
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]46.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]667 psig
Množstvo po formátoch balenia19 pc
Názov schvaľovacieho súboruREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov schvaľovacieho súboru ULREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov výrobkuObjímka priehľadítka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použitie podložky SGSM20 x 1.5
Príslušenstvo k výrobkuSight glass accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP with indicator
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prípojaM
Typ výrobkuSGRH
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °CR410A: 25 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °CR410A: 60 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °CR410A: 165 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °CR410A: 500 ppm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.064 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.063 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428082402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm