Danfoss logo
Sight glass socket, SGRN_014-1155

Objímka priehľadítka, SGRN, M24 x 1, M

014-1155

Max. Pracovný tlak [bar]: 35, Indikátor vlhkosti: Indikátor N, Typ prípoja: M, Dimenzia prípoja: M24 x 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM24 x 1
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor vlhkostiIndikátor N
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material DescriptionSGRN Sight Glass M/10x6
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov schvaľovacieho súboruREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov schvaľovacieho súboru ULREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov výrobkuObjímka priehľadítka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použitie podložky SGSM24 x 1
Príslušenstvo k výrobkuSight glass accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP with indicator
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prípojaM
Typ výrobkuSGRN
Zahrnuté súčastiTesnenie
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.084 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.07 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428289016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm