Objímka priehľadítka, SGR, 1/2, R
014-0276
Max. Pracovný tlak [bar]: 35, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: R, Dimenzia prípoja: 1/2
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SG / SGP
014-0276
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Chladivá bez oleja | R134aR513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 1/2 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Indikátor vlhkosti | Bez indikátora |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 170 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4 |
| Názov výrobku | Objímka priehľadítka |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USA |
| Plaváková guľôčka [ks] | 3 pc |
| Prípoj vnút./vonk. | Externé |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Priehľadítka |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SG & SGP without indicator |
| Štandardný prípoj | ISO 7-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prípoja | R |
| Typ výrobku | SGR |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.055 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.053 Kilogram |
| Objem | 0.066 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |