Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Objímka priehľadítka, SGRI, ½ in, NPT

014-0131

Max. Pracovný tlak [bar]: 35, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ½ in
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SG / SGP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR22
Chladivá schválené podľa ULR22
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja½ in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor vlhkostiI indikátor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Množstvo po formátoch balenia19 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov výrobkuObjímka priehľadítka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USA
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Plaváková guľôčka [ks]3 pc
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuSGRI
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °CR22: 150 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °CR22: 250 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °CR22: 300 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °CR22: 500 ppm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.073 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.064 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm