Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

Objímka priehľadítka, SGRI, 1/2, G

014-0049

Max. Pracovný tlak [bar]: 35, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Typ prípoja: G, Dimenzia prípoja: 1/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SG / SGP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR22
Chladivá schválené podľa ULR22
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informáciePre o-krúžok
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja1/2
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Indikátor vlhkostiI indikátor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Množstvo po formátoch balenia170 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULREF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov výrobkuObjímka priehľadítka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USA
Označenie CEYes
Plaváková guľôčka [ks]3 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípoj vnút./vonk.Externé
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPriehľadítka
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentácia názov výrobkuSG & SGP with indicator
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prípojaG
Typ výrobkuSGRI
Veľkosť prípoja [palce]1/2
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °CR22: 150 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °CR22: 250 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °CR22: 300 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °CR22: 500 ppm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.08 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.079 Kilogram
Objem0.06 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm